Danfoss América Latina
Aquecimento Elétrico de Piso
> Produtos
> Soluções
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Um sistema de aquecimento de piso flexível

Adequado para todos os usos e ambientes.

Um banheiro de 10 metros quadrados ou uma catedral de 4.000 metros quadrados?

Não importa se as necessidades do sistema de aquecimento sejam grandes ou pequenas, o sistema Danfoss proporcionará sempre um aquecimento eficiente e confortável.

O sistema Danfoss para aquecimento de piso pode ser instalado  em qualquer ambiente e sob qualquer tipo de revestimento: mármore, cerâmica, assoalhos, pisos laminados e mesmo carpete.

A Danfoss oferece cabos e mantas desenvolvidos especialmente para o fim de aquecimento, adequados para todos os tipos de construção.

Em casos onde a espessura é um fator determinante , as mantas finas Danfoss são aplicáveis com rapidez e eficiência, ocupando apenas 2,5 mm de espessura.

A Danfoss oferece opções de termostatos avançados, programáveis ou não, que podem ser usados para cada ambiente ou ligados em rede.

Os termostatos Danfoss satisfazem qualquer necessidade e são adequados para qualquer necessidade.

Paixão e responsabilidade

O Grupo Danfoss foi fundado em 1933 e é líder mundial no setor de pesquisa, desenvolvimento e fabricação de controles eletromecânicos e eletrônicos, bem como de soluções de sistemas para indústrias de refrigeração, de aquecimento e ar condicionado. Atualmente a empresa emprega mais de 22.300 funcionários em todo o mundo, possui fábricas nos cinco continentes e escritórios de vendas em mais de 100 países, faturando cerca de 3 bilhões de Euros ao ano.

Nós nos determinamos a atingir as expectativas de nossos parceiros sendo uma companhia altamente respeitada, melhorando a qualidade de vida dominando avançadas tecnologias em aplicações do cliente, focando-nos na responsabilidade ambiental e social.